11:06:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M130x2 | Thread |
d2 | 165 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Width |
≈m | 1.23 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 149 mm | Diamètre de chanfrein |
ds | M6 | Thread locking bolt |
information additionnelle
4 | Nombre de vis | |
MaL | 11 Nm | Tightening torque |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Standard | Without |