11:06:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M180x3 | Filetage |
d2 | 230 mm | Diamètre extérieur |
B | 27 mm | Largeur |
≈m | 2.93 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 203 mm | Diamètre de chanfrein |
ds | M8 | Boulon d'arrêt fileté |
information additionnelle
4 | Nombre de vis | |
MaL | 27 Nm | Couple de serrage |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |