15:59:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 60 mm | Alésage |
d2 | 86 mm | Diamètre extérieur |
s | 1.5 mm | Epaisseur |
≈m | 26 g | Poids |
Cotes de montage
d3 | 73 mm | Plant diamètre extérieur |
b2 | 8 mm | Distance ergot |
M | 57.5 mm | Distance ergot |
b1 | 7 mm | Largeur de languette |
information additionnelle
100 | Quantité comptée |
Téléchargements :