17:55:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MBL38
Rondele de blocage
Rondelles de blocage MBL, dimensions principales selon DIN 5406
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 190 mm | Alésage |
d2 | 231 mm | Diamètre extérieur |
s | 2.5 mm | Epaisseur |
≈m | 207 g | Poids |
Cotes de montage
d3 | 210 mm | Plant diamètre extérieur |
b2 | 20 mm | Distance ergot |
M | 184 mm | Distance ergot |
b1 | 16 mm | Largeur de languette |
information additionnelle
100 | Quantité comptée |
Téléchargements :