02:34:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2308
Manchon de serrage
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Information produit

dimensions principale & données de performance
d1 | 35 mm | Alésage |
G | M40x1,5 | Filetage |
B1 | 46 mm | Longueur de la douille |
≈m | 0.23 kg | Poids |
Dimensions
d | 40 mm | Alésage roulement |
d2 | 58 mm | Diamètre extérieur de l’écrou |
B2 | 10.25 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
KM8 | Ecrou à encoches | |
MB8 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |