02:34:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2314
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Information produit

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 60 mm | Bore diameter |
G | M70x2 | Thread |
B1 | 68 mm | Sleeve length |
≈m | 0.922 kg | Poids |
Dimensions
d | 70 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 92 mm | Outside diameter nut |
B2 | 13.5 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM14 | Locknut | |
MB14 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Standard | Without |