11:36:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2356X-HGX1007
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 265.1125 mm | Alésage |
G | Tr280X4 | Filetage |
B1 | 224 mm | Longueur de la douille |
≈m | 29.8 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M6 | Filetage connecteur huile |
a | 4.2 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 7 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 280 mm | Alésage |
d2 | 350 mm | Diamètre extérieur |
B2 | 39 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM56T | Ecrou à encoches | |
MB56 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | Avec |