20:10:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H24064-HG
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 300 mm | Alésage |
G | Tr320X5 | Filetage |
B1 | 220 mm | longueur de la douille |
≈m | 28.4 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M6 | filetage connecteur huile |
a | 3.5 mm | distance raccord d'huile |
IG1 | 7 mm | profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 320 mm | Alésage |
d2 | 380 mm | diamètre extérieur |
B3 | 54 mm | largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM3064 | Ecrou à encoches | |
MS3064 | Fusible | |
1:30 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | avec |