00:10:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H306X014
Manchon de serrage
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 22.225 mm | Alésage |
d1 | 22.225 mm | Alésage |
G | M30x1,5 | Filetage |
B1 | 31 mm | longueur de la douille |
≈m | 0.11 kg | Poids |
Dimensions
d | 30 mm | alésage roulement |
d2 | 45 mm | Diamètre extérieur de l’écrou |
B2 | 8.25 mm | largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
KM6 | Ecrou à encoches | |
MB6 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | sans |