15:38:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3088-HG
Manchon de serrage
Manchon de serrage H..-HG, accessoire roulement, complet, hydraulique, pièce finie
Remplace
H3088HG
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 410 mm | Alésage |
G | Tr440X5 | Filetage |
B1 | 228 mm | Longueur de la douille |
≈m | 66.4 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | M8 | Filetage connecteur huile |
a | 6.5 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 12 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 440 mm | Alésage |
d2 | 520 mm | Diamètre extérieur |
B3 | 75 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM3088 | Ecrou à encoches | |
MS3088 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | HG | Avec |