12:49:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR15-B0-08-10-16-08
Pignon tendeur de chaîne
Pignons tendeurs de chaînes KSR..-B0, pignon en acier ou en acier fritté
Remplace
KSR 15.BO.08.10.16.08
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
d | 0.018 mm | Tolérance supérieure |
d | 0 mm | Tolérance basse |
C1 | 7 mm | Épaisseur roue dentée |
D0 | 65.1 mm | Diamètre primitif (denture) |
Dk | 70.5 mm | Diamètre extrémité (denture) |
≈m | 0.2 kg | Poids |
Cotes de montage
p | 12.7 mm | Roue dentée |
z | 16 | Nombre de dents |
x | Chaine ISO | |
W | M6 X 0,75 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
C2 | 1.1 mm | Largeur du chanfrein |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
B1 | 28.6 mm | Largeur totale du collier de blocage |
C | 12 mm | Largeur, bague extérieure |
d3 | 28.4 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
d3 | 28.4 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
B1 | 28.6 mm | Largeur du collier de blocage |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :