13:36:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR16-L0-12-10-13-16
Pignon tendeur de chaîne
Pignons tendeurs de chaînes KSR..-L0, pignon en acier ou en acier fritté
Remplace
KSR 16.LO.12.10.13.16
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 16.2 mm | Alésage |
d | 0.1 mm | Tolérance supérieure |
d | 0 mm | Tolérance basse |
C1 | 10.5 mm | Épaisseur roue dentée |
D0 | 79.6 mm | Diamètre primitif (denture) |
Dk | 87 mm | Diamètre extrémité (denture) |
≈m | 0.31 kg | Poids |
Cotes de montage
p | 19.05 mm | Roue dentée |
z | 13 | Nombre de dents |
x | Chaine ISO | |
x | Chaine ANSI |
Dimensions
C2 | 1.5 mm | Largeur du chanfrein |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
C | 12 mm | Largeur, bague extérieure |
B | 18.3 mm | Largeur bague intérieure |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :