17:36:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR20-B0-10-10-17-15
Pignon tendeur de chaîne
Pignons tendeurs de chaînes KSR..-B0, pignon en acier ou en acier fritté
Remplace
KSR 20.BO.10.10.17.15
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
d | 0.018 mm | Tolérance supérieure |
d | 0 mm | Tolérance basse |
C1 | 8.7 mm | Épaisseur roue dentée |
D0 | 86.3 mm | Diamètre primitif (denture) |
Dk | 93.1 mm | Diamètre extrémité (denture) |
≈m | 0.37 kg | Poids |
Cotes de montage
p | 15.875 mm | Roue dentée |
z | 17 | Nombre de dents |
x | Chaine ISO | |
x | Chaine ANSI | |
W | M6 X 0,75 mm | Largeur entre plats |
Dimensions
C2 | 1.3 mm | Largeur du chanfrein |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
C | 14 mm | Largeur, bague extérieure |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
B1 | 31 mm | Largeur du collier de blocage |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :