05:04:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AS140180
Rondelle de butée
Rondelles de butée, pour AXK et K811, selon DIN 5405-3/ISO 303
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Diamètre d’alésage de la rondelle du roulement |
D | 180 mm | Diamètre extérieur de la rondelle de roulement |
B1 | 1 mm | Hauteur de la rondelle du roulement |
≈m | 73.5 g | Poids |
Téléchargements :