15:48:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81238
Rondelle-logement
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 270 mm | Diamètre extérieur |
D1 | 194 mm | Alésage rondèle logement |
B | 18 mm | Largeur bague extérieure |
≈m | 3.91 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :