17:31:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Diamètre d’alésage de la rondelle de butée |
D | 155 mm | Diamètre extérieur de la rondelle de butée |
B | 7 mm | Largeur |
45 ° | Angle du chanfrein | |
amin | 1.5 mm | Largeur du chanfrein |
≈m | 393 g | Poids |
Téléchargements :