15:48:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81112
Rondelle-arbre
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
d1 | 85 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
B | 4.75 mm | Height shaft washer |
≈m | 99 g | Poids |
Cotes de montage
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :