15:16:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81211
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
d1 | 90 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
B | 7 mm | Height shaft washer |
≈m | 208.6 g | Poids |
Cotes de montage
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :