15:16:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81224
Rondelle-arbre
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Alésage |
d1 | 170 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
B | 12 mm | Height shaft washer |
≈m | 1.06 kg | Poids |
Cotes de montage
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :