15:16:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81230
Rondelle-arbre
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
d1 | 212 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
B | 14.5 mm | Height shaft washer |
≈m | 1.97 kg | Poids |
Cotes de montage
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :