15:16:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81252
Rondelle-arbre
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 260 mm | Alésage |
d1 | 355 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
B | 23.5 mm | Height shaft washer |
≈m | 8.25 kg | Poids |
Cotes de montage
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :