23:45:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89307
Rondelle-arbre
Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
d1 | 68 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
B | 7 mm | Height shaft washer |
≈m | 141.3 g | Poids |
Cotes de montage
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :