15:16:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89308
Rondelle-arbre
Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
d1 | 78 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
B | 7.5 mm | Height shaft washer |
≈m | 200 g | Poids |
Cotes de montage
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Téléchargements :