03:17:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KRV16-PP
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 16 mm | Diamètre extérieur |
d1 | 6 mm | Diamètre d'ajustement des boulons |
B | 28 mm | Largeur |
Cr w | 4,850 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 6,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 970 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 3,800 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 30 g | Poids |
Dimensions
B1 | 12.2 mm | largeur rondelle axiale |
B2 | 16 mm | Longueur effective du goujon |
C | 11 mm | Largeur, bague extérieure |
C1 | 0.6 mm | Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
rmin | 0.15 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d2 | 12.5 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
G | M6 | Filetage |
IG | 8 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
NIPA1 | Graisseur entrainement | |
1.5 mm | Saillie graisseur | |
MA | 3 Nm | Couple de serrage écrou |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | PP | Joint frottant des deux côtés |
profile bague extérieure | IOP | Optimized INA-profile |
graisseur | 1x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 1x |
dispositif de lubrification | K | Via head |
Assembling aid head | SL | Mounting slot |
Caractéristiques