08:22:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KRV32-PP
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
d1 | 12 mm | Diamètre d'ajustement des boulons |
B | 40 mm | Largeur |
Cr w | 10,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 16,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 2,240 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 2,100 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 111 g | Poids |
Dimensions
B1 | 15.2 mm | largeur rondelle axiale |
B2 | 25 mm | Longueur effective du goujon |
B3 | 6 mm | Distance trou de lubrification |
C | 14 mm | Largeur, bague extérieure |
C1 | 0.6 mm | Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d2 | 23 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
d3 | 3 mm | Diamètre trou de lubrification |
G | M12X1,5 | Filetage |
IG | 13 mm | Longueur de taraudage |
W | 6 mm | Largeur entre plats |
information additionnelle
NIPA1X4,5 | Graisseur entrainement | |
MA | 22 Nm | Couple de serrage écrou |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | PP | Joint frottant des deux côtés |
profile bague extérieure | IOP | Optimized INA-profile |
graisseur | 2x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
dispositif de lubrification | KSP | Via head, stud and fit |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Mounting aid stud | I6 | Hexagon socket |
Caractéristiques
Produits récemment consultés