03:17:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUKRE90
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Galets à billes sur axe NUKRE, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
d1 | 30 mm | Diamètre d'ajustement des boulons |
B | 100 mm | Largeur |
Cr w | 80,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 123,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 17,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 1,800 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 123,000 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 76,000 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 2.01 kg | Poids |
Dimensions
B1 | 37 mm | Largeur maximum rondelle de butée |
B2 | 63 mm | Longueur effective du goujon |
C | 35 mm | Largeur, bague extérieure |
C1 | 1 mm | Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d2 | 47 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
G | M30X1,5 | Filetage |
IG | 32 mm | Longueur de taraudage |
W | 14 mm | Largeur entre plats |
de | 35 mm | Diamètre d'excentrique |
Be | 29 mm | Largeur, excentrique |
e | 1.5 mm | Excentricité |
information additionnelle
NIPA3X9,5 | Graisseur entrainement | |
MA | 450 Nm | Couple de serrage écrou |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | 2LB | Labyrinth seals on both sides |
profile bague extérieure | IOP | Optimized INA-profile |
graisseur | 2x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
dispositif de lubrification | KS | Via head and stud |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Mounting aid stud | I6 | Hexagon socket |
Caractéristiques