23:28:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATR5-PP
Galet de roulement
Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 5 mm | Alésage |
D | 16 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr w | 3,200 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 3,450 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 465 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 14,000 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 3,450 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 3,450 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 14.14 g | Poids |
Dimensions
C | 11 mm | Largeur, bague extérieure |
d2 | 12.5 mm | Diamètre extérieur rondelle de butée |
rmin | 0.15 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | PP | Joint frottant des deux côtés |
profile bague extérieure | IOP | Optimized INA-profile |
dispositif de lubrification | IR | Via inner ring |
Caractéristiques