17:14:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATV12
Galet de roulement
Galets de roulement NATV, à aiguilles jointives, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Remplace
NATR12V, NATV 12
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr w | 9,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 15,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 2,210 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 1,800 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 15,900 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 14,900 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 72.997 g | Poids |
Dimensions
C | 14 mm | Largeur, bague extérieure |
d2 | 25 mm | Diamètre extérieur rondelle de butée |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |