16:44:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATV30
Galet de roulement
Galets de roulement NATV, à aiguilles jointives, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Remplace
NATV 30
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 29 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr w | 30,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 63,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 9,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 850 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 63,000 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 55,000 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 498.45 g | Poids |
Dimensions
C | 28 mm | Largeur, bague extérieure |
d2 | 51 mm | Diamètre extérieur rondelle de butée |
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |