23:17:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR15-2RS-XL
Galet de roulement
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
PWTR 15.2RS, PWTR15-2RS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
D | 35 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr w | 12,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 14,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 1,790 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 6,000 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 14,900 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 10,600 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 0.096 kg | Poids |
Dimensions
C | 18 mm | Largeur, bague extérieure |
d2 | 20 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |