23:17:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR20-2RS-XL
Galet de roulement
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
PWTR 20.2RS, PWTR20-2RS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 25 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr w | 24,400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 31,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 3,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 3,800 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 31,000 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 20,600 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 0.239 kg | Poids |
Dimensions
C | 24 mm | Largeur, bague extérieure |
d2 | 27 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |