03:29:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR3580-2RS-XL
Galet de roulement
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
PWTR 3580.2RS, PWTR3580-2RS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 29 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr w | 43,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 62,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 8,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 1,800 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 62,000 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 59,000 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 0.825 kg | Poids |
Dimensions
C | 28 mm | Largeur, bague extérieure |
d2 | 44 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Produits récemment consultés