23:17:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR50-2RS-XL
Galet de roulement
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
PWTR 50.2RS, PWTR50-2RS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 32 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr w | 46,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 64,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 8,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 1,100 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
F0r per | 64,000 N | Charge radiale statique admissible |
Fr per | 41,500 N | Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure |
≈m | 945.2 g | Poids |
Dimensions
C | 30 mm | Largeur, bague extérieure |
d2 | 59.8 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Produits récemment consultés