12:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2202-2RSR
Galet de roulement
Galets de roulement RNA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
RNA 2202 PP, RNA 2202.2RS, RNA2202.2RS
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 35 mm | Diamètre extérieur |
Fw | 20 mm | Diamètre sous rouleaux |
C | 13.8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr w | 6,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 9,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 1,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 3,400 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 60 g | Poids |
Dimensions
D1 min | 26 mm | Dimension de montage minimum |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |