17:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO17
Galet de roulement
Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Remplace
RSTO 17
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
Fw | 22 mm | Diamètre sous rouleaux |
C | 15.8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr w | 14,200 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 18,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 2,550 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 2,800 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 93.85 g | Poids |
Dimensions
E | 29 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |