17:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO35
Galet de roulement
Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Remplace
RSTO 35
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
Fw | 42 mm | Diamètre sous rouleaux |
C | 19.8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr w | 25,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 41,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 5,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 1,100 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 373.3 g | Poids |
Dimensions
E | 50 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |