02:44:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR5201-2RS
Galet à billes sur axe
Galets à billes sur axe KR52..-2RS, à 2 rangées, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
KR 5201 NPPU
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 35 mm | Diamètre extérieur |
d1 | 12 mm | Diamètre d'ajustement des boulons |
B | 49.2 mm | Largeur |
Cr w | 8,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 5,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 265 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 7,500 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 0.14 kg | Poids |
Dimensions
B1 max | 17 mm | Largeur maximum rondelle de butée |
B2 | 32.5 mm | Longueur effective du goujon |
C | 15.9 mm | Largeur, bague extérieure |
C1 | 0.8 mm | Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
d2 | 17.1 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
G | M12X1,5 | Filetage |
IG | 17 mm | Longueur de taraudage |
W | 6 mm | Largeur entre plats |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |
information additionnelle
MA | 45 Nm | Couple de serrage écrou |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | 2RS | |
profile bague extérieure | R500 | R500 |
dispositif de lubrification | Without | Without |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Caractéristiques