12:52:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR200-X-2RSR
Galet de roulement
Galet de roulement LR..-2RSR, à une rangée sans matière plastique
Remplace
LR 200 NPP
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
d | 10 mm | Alésage |
C | 9 mm | Hauteur |
Cr w | 5,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 2,380 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 120 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 13,000 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 0.05 kg | Poids |
Dimensions
d2 | 16.6 mm | Diamètre rondèle de butée |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |