17:31:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR606-2RSR
Galet de roulement
Galet de roulement LR6..-2RSR, à une rangée sans matière plastique
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 19 mm | Diamètre extérieur |
d | 6 mm | Alésage |
C | 6 mm | Hauteur |
Cr w | 1,940 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 810 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 40.5 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 22,000 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 0.008 kg | Poids |
Dimensions
d2 | 8.7 mm | Diamètre rondèle de butée |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | 2RSR | Joint frottant des deux côtés |
profile bague extérieure | R500 | R500 |
dispositif de lubrification | Without | Without |
Caractéristiques