15:24:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GAL40-UK-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule avec filetage externe, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme M, bague intérieure chromée dur, étanche
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d2 | 92 mm | Outer diameter eye |
Cr | 280,000 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 194,000 N | Basic static load rating |
d | 40 mm | Alésage roulement |
D | 62 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 196 mm | Total length |
B | 28 mm | Width inner ring |
≈m | 1.97 kg | Poids |
Dimensions
dk | 53 mm | Diamètre de bille |
d1 | 45 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M39x3 | dimension taraudage |
h | 150 mm | Length of thread |
C1 | 23 mm | largeur extrémité de tige |
alpha | 7 ° | Tilt angle |
l1 | 86 mm | Gewindelänge Außengewinde |
l7 | 48 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0.12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dUT | -0.012 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | 0 - 0,06 | Radial clearance |
Grmax | 0.06 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |
Cotes de montage
r1s | 0.6 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |