16:39:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GK30-DO
Embout à rotule
Embout à rotule hydraulique avec extrémité à souder circulaire, avec entretien, combinaison acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S, ouvert
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 78,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 95,700 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 30 mm | Alésage roulement |
d2 | 73 mm | diamètre oeuillet extérieur |
l6 | 87.5 mm | Longueur totale embout à souder |
D | 47 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 22 mm | Largeur bague intérieure, |
≈m | 0.68 kg | Poids |
Dimensions
α | 6 ° | angle de basculement |
C1 | 19 mm | Largeur extrémité de tige |
dK | 40.7 mm | Diamètre de bille |
d 6 | 40 mm | Diamètre de soudure tige |
d7 | 4 mm | Diamètre de pion de centrage |
h2 | 51 mm | Longueur de tige embout à souder |
l7 | 37 mm | Distance perçage / début d'arbre |
l8 | 4 mm | Chanfrein |
dUT | -0.01 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Grmax | 0.1 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.037 mm | Radial clearance, minimum |
Gr | 0,037 - 0,1 mm | Jeu radial |
Cotes de montage
r1smin | 0.6 mm | Distance de bord |
d1 | 34.2 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Caractéristiques