02:46:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKSR16-PS
Embout à rotule
Embout à rotule NIRO, avec filetage externe, filetage à droite, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, forme F, ouvert
Information produit


dimensions principale & données de performance
d2 | 43 mm | Outer diameter eye |
Cr | 39,000 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 19,000 N | Basic static load rating |
d | 16 mm | Alésage roulement |
D | 32 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 87.5 mm | Total length |
B | 21 mm | Width inner ring |
≈m | 0.205 kg | Poids |
Dimensions
dk | 28.5 mm | Diamètre de bille |
d1 | 19.4 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M16 | Dimension taraudage |
h | 66 mm | Length of thread |
C1 | 15 mm | Largeur extrémité de tige |
alpha | 15 ° | Tilt angle |
l1 | 37 mm | Gewindelänge Außengewinde |
l7 | 21 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0.12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dT | H7 | Bore diameter_bearing_tolerance |
dUT | 0 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0.018 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | 0,005 - 0,045 | Radial clearance |
Grmax | 0.045 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.005 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -10 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Cotes de montage
r1s | 0.3 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Thread type | Not clampable | |
Mounting bolt | External thread | |
graisseur | Cannot be relubricated | |
axe fileté | No | |
Thread | Right-hand thread | |
Maintenance | Maintenance free | |
joint | Sans | |
matière de glissement | Sliding foil |
Caractéristiques