03:59:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAL60-UK-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule avec filetage externe, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme M, bague intérieure chromée dur, étanche
Information produit


dimensions principale & données de performance
d2 | 135 mm | Outer diameter eye |
Cr | 691,000 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 485,000 N | Basic static load rating |
d | 60 mm | Alésage roulement |
D | 90 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 277.5 mm | Total length |
B | 44 mm | Width inner ring |
≈m | 5.91 kg | Poids |
Dimensions
dk | 80 mm | Diamètre de bille |
d1 | 66.8 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M52x3 | Dimension taraudage |
h | 210 mm | Length of thread |
C1 | 38 mm | Largeur extrémité de tige |
alpha | 6 ° | Tilt angle |
l1 | 115 mm | Gewindelänge Außengewinde |
l7 | 75 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0.15 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dUT | -0.015 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | 0 - 0,06 | Radial clearance |
Grmax | 0.06 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |
Cotes de montage
r1s | 1 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |