06:45:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
Cr | 35,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 48,800 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 22 mm | Alésage roulement |
D | 42 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 111.5 mm | Longueur totale filetage exterieur tête |
B | 28 mm | Largeur bague intérieure |
d2 | 55 mm | diamètre oeuillet extérieur |
≈m | 435 g | Poids |
Cotes de montage
d1 | 25.8 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
r1smin | 0.3 mm | Distance de bord |
Dimensions
dK | 38.1 mm | Diamètre de bille |
d3 | M22X1,5-LH | Dimension taraudage |
h | 84 mm | Longueur de tige filetage externe tige |
C1 | 20 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 15 ° | angle de basculement |
l1 | 48 mm | Longueur de tige filetage externe tête |
l7 | 26 mm | Distance perçage / début d'arbre |
dOT | 0.021 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | 0 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Gr | 0,01 - 0,055 | Jeu radial |
Grmax | 0.055 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.01 mm |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 250 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance required | |
Mounting | External thread | |
Lubrication nipple | DIN3405 (funnel-type grease nipple) | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Left-hand thread | |
joint | Sans | Sans |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
Caractéristiques