16:53:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 950 mm | alésage roulement |
D | 1,250 mm | diamètre extérieur roulement |
B | 400 mm | largeur bague intérieure |
Cr | 42,600,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 164,000,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1,185 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 4 mm | distance de bord |
r2smin | 6 mm | distance de bord |
da max | 1,024.7 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 1,052 mm | diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 340 mm | largeur bague extérieure |
dK | 1,100 mm | Diamètre de bille |
α | 3.3 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.1 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.125 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0,195 - 0,405 | jeu radial |
BUT | -1 mm | largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -1.3 mm | largeur bague extérieure, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |