17:30:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 600 mm | Alésage roulement |
D | 850 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 425 mm | Largeur bague intérieure |
C | 400 mm | Largeur bague extérieure |
Cr | 22,000,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 33,500,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 860 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 2 mm | Edge Spacing |
r2smin | 6 mm | distance de bord |
Damin | 719 mm | Diamètre de raccordement logement |
damax | 645 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
dK | 773 mm | Diamètre de bille |
α | 2 ° | angle de basculement |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.1 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
dUT | -0.1 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0.5 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -1.2 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,160 - 0,610 mm | Jeu radial |
Grmax | 0.61 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.16 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 75 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Maintenance | Maintenance free | |
joint | Sans | Without |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
revêtement d'alésage | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
tissu | GFK+PTFE | GFK+PTFE |
Matériaux | Steel | Steel |
Caractéristiques