05:00:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 750 mm | alésage roulement |
D | 1,000 mm | diamètre extérieur roulement |
B | 335 mm | largeur bague intérieure |
C | 280 mm | largeur bague extérieure |
Cr | 65,500,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 109,000,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 781.1 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 3 mm | Edge Spacing |
r2smin | 6 mm | distance de bord |
Damin | 834 mm | Diamètre de raccordement logement |
damax | 808.3 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
dK | 875 mm | Diamètre de bille |
α | 3.8 ° | angle de basculement |
DOT | 0 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.1 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | largeur bague intérieure, tolérance haute |
dUT | -0.075 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0.75 mm | largeur bague intérieure, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
COT | 0 mm | largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -1.2 mm | largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0 - 0,17 | jeu radial |
Grmax | 0.17 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |