20:10:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GE45-HO-2RS-E
Rotule
Rotule lisse radiale hautes performances, maintenance requise, surface de glissement : acier/acier, extensions cylindriques sur la bague intérieure, scellée
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | alésage roulement |
D | 68 mm | diamètre extérieur roulement |
B | 40 mm | largeur bague intérieure |
Cr | 115,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 522,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.43 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 0.3 mm | distance de bord |
r2smin | 1 mm | distance de bord |
da max | 51.5 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 57.4 mm | diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 25 mm | largeur bague extérieure |
dK | 60 mm | Diamètre de bille |
α | 3 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.012 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | 0.012 | alésage roulement, tolérance |
DOT | 0 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.013 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0.3 mm | largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0,06 - 0,12 | jeu radial |
BUT | -0.3 mm | largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.3 mm | largeur bague extérieure, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |