17:19:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 6 mm | Alésage roulement |
D | 16 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 9 mm | Largeur bague intérieure |
C | 5 mm | Largeur bague extérieure |
Cr | 5,850 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,600 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 10 g | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 0.3 mm | Edge Spacing |
r2smin | 0.3 mm | distance de bord |
Damin | 12.5 mm | Diamètre de raccordement logement |
damax | 9.3 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
dK | 13 mm | Diamètre de bille |
α | 21 ° | angle de basculement |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.008 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
dUT | -0.008 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.24 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0 - 0,032 | Jeu radial |
Grmax | 0.032 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |