20:35:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 31.75 mm | Alésage roulement |
D | 50.8 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 27.762 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 86,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 433,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.218 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 0.6 mm | Distance de bord |
r2smin | 0.6 mm | distance de bord |
da max | 36 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 40.5 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 23.8 mm | Largeur bague extérieure |
dK | 45.5 mm | Diamètre de bille |
α | 6 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.012 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | 0,012 | Alésage roulement, tolérance |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.013 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.3 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,08 - 0,18 | Jeu radial |
Grmax | 0.18 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.08 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Maintenance | Maintenance required | |
Matériaux | Steel | Steel |
joint | Sans | Without |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
revêtement | Durotect M | Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate) |
Caractéristiques